(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度デジタル温度・湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-0720
高精度デジタル温度・湿度計 オンジツドケイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・温度・湿度・露点を連続モニタできます・演算表示機能、露点温度、最大/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 寸法(mm):
    W111×D40×H90
  • 分解能:
    湿度:0.1%rh、温度:0.1℃
  • 電源:
    9Vブロック型乾電池1個
  • 計測間隔(秒):
    18

型番

63-0720 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-0720 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
測定湿度範囲(%RH)
湿度最小表示(%RH)
露点演算
測定精度
再現性(℃)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0720

-10~70
-10
2~98
2
-40~+70℃td
湿度:±2%rh(2~98%rh)、温度:±0.5℃(+25℃時)
読取値の±1.0
testo608-H2

1個

19,000( 20,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度・露点を連続モニタできます
・演算表示機能、露点温度、最大/最小値の表示機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル温度・湿度計の型番63-0720のページです。
型番63-0720に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度デジタル温度・湿度計

高精度デジタル温度・湿度計

    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

    A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

        A&D 温湿度計 AD-5682

        A&D 温湿度計 AD-5682

          A&D 熱中症指数モニター AD-5693

          A&D 熱中症指数モニター AD-5693

            A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

            A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

              T&D 温湿度センサ THA-3001

              T&D 温湿度センサ THA-3001

                カスタム デジタル温度計 CT-220

                カスタム デジタル温度計 CT-220

                  ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                  ソーラーチェック芯温計 SN-8300

                    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                    A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                      放射温度計 AD-5612A

                      放射温度計 AD-5612A

                        A&D 時計付き温湿度計 AD-5680

                        A&D 時計付き温湿度計 AD-5680

                          デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

                          デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 エスコ
                            通常価格 14,441円 4,200円 5,100円 3,800円 9,000円 5,600円 7,878円 4,800円 4,500円 8,000円 6,500円 4,200円 31,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 - - - - - - - - - - - 温湿度計
                            寸法(mm) W111×D40×H90 - - - - - - - - - - - -
                            分解能 湿度:0.1%rh、温度:0.1℃ - - - - - - - - - - - -
                            電源 9Vブロック型乾電池1個 - - - - - - - - - - - -
                            計測間隔(秒) 18 - - - - - - - - - - - -

                            高精度デジタル温度・湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            63-0719
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            温度最小表示
                            (℃)
                            測定湿度範囲
                            (%RH)
                            湿度最小表示
                            (%RH)
                            露点演算 測定精度 再現性
                            (℃)
                            備考

                            14,441円

                            ( 15,885円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~50010~9510-20~+50℃td湿度:±3%rh(10~95%rh)、温度:±0.5℃(+25℃時)読取値の±1testo608-H1

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました