(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属地中ケース SUS304 JC-3000 300㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属地中ケース SUS304 JC-3000 300㎜

通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・ステンレス(SUS304)製・適応温度計(mm):300

詳細情報を確認する

型番

63-0529 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0529

1個

2,500( 2,750円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製
・適応温度計(mm):300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属地中ケース SUS304 JC-3000 300㎜の型番63-0529のページです。
型番63-0529に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属地中ケース SUS304 JC-3000 300㎜

金属地中ケース SUS304 JC-3000 300㎜

    パイプ巻付型表面温度プローブ

    パイプ巻付型表面温度プローブ

      棒状温度計 アルコール・水銀

      棒状温度計 アルコール・水銀

        アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

        アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

          アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

          アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

            精密水銀温度計 全長300/330/450

            精密水銀温度計 全長300/330/450

              メーカー 三商 テストー シンワ測定 三商 三商 東京硝子器械
              通常価格 2,500円 11,000円 2,200円 2,400円 2,100円 10,681円
              通常出荷日 2日目   9日目   1日目   2日目   2日目   9日目~  

              金属地中ケース SUS304 JC-3000 300㎜のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました