(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素コーティング温度計 アルコール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-0452
フッ素コーティング温度計 アルコール オンドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,324円
税込単価
2,556円

ガラス棒状温度計に透明ふっ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒状温度計
  • 規格:
    アルコール
  • 目盛(℃):
    1
  • 全長(mm):
    300

型番

63-0452 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-0452 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
目盛範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0452

0~100℃

1個

2,324( 2,556円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス棒状温度計に透明ふっ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一の破損の場合の飛散の防止にもなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素コーティング温度計 アルコールの型番63-0452のページです。
型番63-0452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素コーティング温度計 アルコール

フッ素コーティング温度計 アルコール

    フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

    フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

      アルコール足長棒状温度計 0~150℃ 450㎜

      アルコール足長棒状温度計 0~150℃ 450㎜

        アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜

        アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 2,324円 2,640円 3,900円 5,800円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目  
          商品タイプ 棒状温度計 - - -
          規格 アルコール - - -
          目盛(℃) 1 - - -
          全長(mm) 300 - - -

          フッ素コーティング温度計 アルコールのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          63-0453
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          目盛範囲

          2,900円

          ( 3,190円 )
          1個 -

          2日目

          0~150℃

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました