(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

【特長】・ガラス棒状温度計に透明ふっ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に...

詳細情報を確認する

型番

63-0450 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0450

1個

2,640( 2,904円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス棒状温度計に透明ふっ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
・規格:アルコール
・目盛範囲(℃):-20~+50
・最小目盛(℃):1
・全長(mm):300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃の型番63-0450のページです。
型番63-0450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃

    フッ素コーティング温度計 アルコール 0~200℃

    フッ素コーティング温度計 アルコール 0~200℃

      フッ素コーティング温度計 アルコール

      フッ素コーティング温度計 アルコール

        ふっ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ

        ふっ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ

          メーカー 三商 三商 三商 アズワン
          通常価格 2,640円 2,920円 2,324円 1,850円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目~  

          フッ素コーティング温度計 アルコール -20~50℃のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました