(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜

通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・目盛範囲(℃):0~200・最小目盛(℃):1・全長(mm):600

詳細情報を確認する

型番

63-0379 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0379

1個

5,800( 6,380円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛範囲(℃):0~200
・最小目盛(℃):1
・全長(mm):600

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜の型番63-0379のページです。
型番63-0379に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜

アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜

    アルコール足長棒状温度計

    アルコール足長棒状温度計

      メーカー 三商 三商
      通常価格 5,800円 4,100円
      通常出荷日 2日目   2日目  

      アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました