(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコール棒状温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-0326
アルコール棒状温度計 ガラスオンドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【三商】温度計・湿度計 アルコール棒状温度計。目盛(℃):1全長(mm):30...

詳細情報を確認する

型番

63-0326 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-0326 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
目盛範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0326

-60~50℃

1個

1,700( 1,870円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【三商】温度計・湿度計 アルコール棒状温度計。
目盛(℃):1
全長(mm):300

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール棒状温度計の型番63-0326のページです。
型番63-0326に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルコール棒状温度計

アルコール棒状温度計

    アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

    アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

      アルコール棒状温度計 -50~50℃ 300㎜

      アルコール棒状温度計 -50~50℃ 300㎜

        アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

        アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 1,700円 2,100円 1,200円 2,400円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目  
          商品タイプ 棒状温度計 - - -
          目盛(℃) 1 - - -
          全長(mm) 300 - - -

          アルコール棒状温度計のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          63-0327
          63-0328
          63-0329
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          目盛範囲

          2,300円

          ( 2,530円 )
          1個 -

          2日目

          -70~50℃

          3,500円

          ( 3,850円 )
          1個 -

          2日目

          -80~50℃

          5,200円

          ( 5,720円 )
          1個 -

          2日目

          -100~50℃

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました