(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・目盛範囲(℃):0~100・最小目盛(℃):1・全長(mm):300

詳細情報を確認する

型番

63-0201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0201

1個

3,600( 3,960円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛範囲(℃):0~100
・最小目盛(℃):1
・全長(mm):300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜の型番63-0201のページです。
型番63-0201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

    アルコール足長棒状温度計 0~150℃ 450㎜

    アルコール足長棒状温度計 0~150℃ 450㎜

      メーカー 三商 三商
      通常価格 3,600円 5,200円
      通常出荷日 2日目   2日目  

      二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました