(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・目盛範囲(℃):0~100・最小目盛(℃):0.5・全長(mm):3...

詳細情報を確認する

型番

63-0163 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0163

1個

2,400( 2,640円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛範囲(℃):0~100
・最小目盛(℃):0.5
・全長(mm):300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛の型番63-0163のページです。
型番63-0163に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

    アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

    アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

      棒状温度計 アルコール・水銀

      棒状温度計 アルコール・水銀

        水銀二重管温度計 全長300・330・450mm

        水銀二重管温度計 全長300・330・450mm

          日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

          日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

            ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

            ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

              赤液棒状温度計 全長300mm

              赤液棒状温度計 全長300mm

                標準温度計 全長300mm

                標準温度計 全長300mm

                  精密水銀温度計 全長300/330/450

                  精密水銀温度計 全長300/330/450

                    K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式

                    K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式

                      メーカー 三商 三商 シンワ測定 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 テストー
                      通常価格 2,400円 2,100円 2,200円 29,520円 68,489円 11,563円 800円 17,370円 10,681円 36,550円
                      通常出荷日 2日目   2日目   1日目   18日目   19日目   6日目~   2日目   6日目   9日目~   7日目  

                      アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました