(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・目盛範囲(℃):0~50・最小目盛(℃):0.5・全長(mm):30...

詳細情報を確認する

型番

63-0161 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0161

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛範囲(℃):0~50
・最小目盛(℃):0.5
・全長(mm):300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛の型番63-0161のページです。
型番63-0161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

    アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

    アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

      アルコール棒状温度計

      アルコール棒状温度計

        アルコール棒状温度計 -50~50℃ 300㎜

        アルコール棒状温度計 -50~50℃ 300㎜

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 2,100円 2,400円 1,700円 1,200円
          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目  

          アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました