(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

【特長】・メーカー検査器差表付・目盛範囲:50~100・目盛:0.1℃・全長:...

詳細情報を確認する

型番

63-0133 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0133

1個

20,000( 22,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーカー検査器差表付
・目盛範囲:50~100
・目盛:0.1℃
・全長:300mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付の型番63-0133のページです。
型番63-0133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

    標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

    標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

      標準棒状温度計 黄バック 0号 メーカー検査器差表付

      標準棒状温度計 黄バック 0号 メーカー検査器差表付

        標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付

        標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付

          佐藤 二重管標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0021-01)

          佐藤 二重管標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0021-01)

            佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)

            佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)

              メーカー 三商 三商 三商 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
              通常価格 20,000円 18,000円 55,000円 12,562円 31,642円 14,261円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   11日目   7日目  

              標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました