(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-0132
標準棒状温度計 メーカー検査器差表付 オンドケイ

通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

【特長】メーカー検査器差表付棒状温度計です。【仕様】全長300mm。

詳細情報を確認する

型番

63-0132 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-0132 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
目盛範囲
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0132

0~50
1号

1個

20,400( 22,440円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
メーカー検査器差表付棒状温度計です。
【仕様】
全長300mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準棒状温度計 メーカー検査器差表付の型番63-0132のページです。
型番63-0132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

    標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

    標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

      標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付

      標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付

        標準棒状温度計 黄バック 0号 メーカー検査器差表付

        標準棒状温度計 黄バック 0号 メーカー検査器差表付

          標準二重管温度計 メーカー検査器差表付

          標準二重管温度計 メーカー検査器差表付

            標準二重管温度計 5号 メーカー検査器差表付

            標準二重管温度計 5号 メーカー検査器差表付

              二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

              二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

                メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                通常価格 20,400円 22,800円 16,444円 62,600円 39,600円 74,800円 3,600円
                通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   4日目   2日目  
                商品タイプ 棒状温度計 - - - 温度計 - -
                目盛(℃) 0.1 - - - 0.1 - -
                全長(mm) 300 - - - 300 - -

                標準棒状温度計 メーカー検査器差表付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                63-0131
                63-0134
                63-0136
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                目盛範囲 備考

                62,600円

                ( 68,860円 )
                1個 -

                2日目

                -50~00号

                26,200円

                ( 28,820円 )
                1個 -

                2日目

                100~1503号

                39,800円

                ( 43,780円 )
                1個 -

                2日目

                200~2505号

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました