(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準二重管温度計 メーカー検査器差表付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-0123
標準二重管温度計 メーカー検査器差表付 オンドケイ

通常価格(税別)
36,000円 ~ 80,000円
税込価格
39,600円 ~ 88,000円

メーカー検査器差表付き標準二重管温度計。目盛(℃):0.1全長(mm):300

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 目盛(℃):
    0.1
  • 全長(mm):
    300

型番

63-0123 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
目盛範囲
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-0123

50~100
2号

1個

41,000( 45,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

メーカー検査器差表付き標準二重管温度計。
目盛(℃):0.1
全長(mm):300

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準二重管温度計 メーカー検査器差表付

標準二重管温度計 メーカー検査器差表付

    標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

    標準棒状温度計 2号 メーカー検査器差表付

      標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

      標準棒状温度計 メーカー検査器差表付

        標準棒状温度計 黄バック 0号 メーカー検査器差表付

        標準棒状温度計 黄バック 0号 メーカー検査器差表付

          標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付

          標準棒状温度計 黄バック 1号 メーカー検査器差表付

            標準二重管温度計 5号 メーカー検査器差表付

            標準二重管温度計 5号 メーカー検査器差表付

              二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

              二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜

                メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                通常価格 36,000円 20,000円 18,000円 55,000円 12,562円 68,000円 3,200円
                通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目  
                商品タイプ 温度計 - 棒状温度計 - - - -
                目盛(℃) 0.1 - 0.1 - - - -
                全長(mm) 300 - 300 - - - -

                標準二重管温度計 メーカー検査器差表付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました