(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマイクロスコープ DINOAM4113T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルマイクロスコープ DINOAM4113T

通常価格(税別)
42,550円
税込価格
46,805円

【特長】・高画質モデル。基盤チェック、印刷物チェック、刃物等検査、宝石や貴金属...

詳細情報を確認する

型番

48-0782 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

48-0782

1個

42,550( 46,805円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高画質モデル。基盤チェック、印刷物チェック、刃物等検査、宝石や貴金属の鑑定など様々な用途に。
・USB接続で拡大画像をPCに表示でき、静止画・動画で保存が可能です。測定機能が付いています。
・仕様:ベーシックタイプ
・拡大倍率:10×~230×
・解像度:130万画素 1280×1024 SXGAピクセル
・インターフェイス:USB2.0
・対応OS:Windows2000、XP、Vista、7、8
・照明:白色LED8灯
・外寸法・重量:φ32×H105mm・90g
・※対象物に密着した状態では、約55×と約200×の2ヶ所でピントが合うように設計されています。
・※ミニスタンドは48-0779をご覧下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマイクロスコープ DINOAM4113T

デジタルマイクロスコープ DINOAM4113T

    デジタルマイクロスコープ DINOAM4113TL

    デジタルマイクロスコープ DINOAM4113TL

      デジタルマイクロスコープ DINOAM4113ZT

      デジタルマイクロスコープ DINOAM4113ZT

        高輝度LEDスポット照明 TSPA22×8-57シリーズ

        高輝度LEDスポット照明 TSPA22×8-57シリーズ

          ズームレンズ L-815

          ズームレンズ L-815

            WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)

            WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)

              HDMIケーブル A-A5M

              HDMIケーブル A-A5M

                デジタルマイクロスコープ DINO AM2101

                デジタルマイクロスコープ DINO AM2101

                  顕微鏡アダプター L-845(アズワン)

                  顕微鏡アダプター L-845(アズワン)

                    デジタル顕微鏡PC接続

                    デジタル顕微鏡PC接続

                      デジタルマイクロスコープ DINOAM3103

                      デジタルマイクロスコープ DINOAM3103

                        顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)

                        顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)

                          HDMIケーブル A-C5M

                          HDMIケーブル A-C5M

                            メーカー 三商 三商 三商 アズワン アズワン スリーアールシステム ケニス 三商 アズワン スリーアールシステム 三商 ホーザン ケニス
                            通常価格 42,550円 48,000円 51,640円 35,896円 40,103円 48,799円 1,606円 14,701円 9,500円 19,800円 25,280円 9,500円 2,081円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   15日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   7日目  

                            デジタルマイクロスコープ DINOAM4113Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました