(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プラジェットドライヤー PJ-206A1

プラジェットドライヤー PJ-206A1 (レビュー)

通常価格(税別)
12,800円
税込価格
14,080円
通常出荷日
2日目
【特長】
・ベストセラーの標準タイプ。
・スイッチ:熱風・送風
・温風温度(℃):450
・寸法(mm):70×213×191
・重量(g):約750
・消費電力(W):1000
・電源:AC100V 50/60Hz
・風量(m^3/min):0.18

プラジェットドライヤー PJ-206A1のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

熱源を使う各種工程作業に
評価 5.0満足度:5.02021/06/21
某社製品のOEMです。各種剥離作業やヒーティング作業に向いています。
プラの変形をさせたり熱収縮チューブの収縮化に使ったりとハイパワーなので使い勝手があります。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    熱源を使う各種工程作業に
    評価 5.0満足度:5.02021/06/21
    某社製品のOEMです。各種剥離作業やヒーティング作業に向いています。
    プラの変形をさせたり熱収縮チューブの収縮化に使ったりとハイパワーなので使い勝手があります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラジェットドライヤー PJ-206A1

プラジェットドライヤー PJ-206A1

    熱風加工機(プラジェット) PJ-206A1

    熱風加工機(プラジェット) PJ-206A1

      ヒーティングガン 883-13

      ヒーティングガン 883-13

        AC100V/1200W ヒートガン

        AC100V/1200W ヒートガン

          熱風加工機(プラジェット) PJ-214A

          熱風加工機(プラジェット) PJ-214A

            AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

            AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

              SURE プラジェット PJ-216A-220V

              SURE プラジェット PJ-216A-220V

                AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)

                AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)

                  SURE プラジェット PJ-230-220V

                  SURE プラジェット PJ-230-220V

                    AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

                    AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

                      AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

                      AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

                        AC100V/1000W ヒートガン

                        AC100V/1000W ヒートガン

                          SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

                          SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

                            メーカー 三商 ケニス ケニス エスコ ケニス エスコ 石崎電機製作所 エスコ 石崎電機製作所 エスコ エスコ エスコ 石崎電機製作所
                            通常価格 12,800円 12,416円 14,600円 12,840円 23,797円 29,050円 32,614円 20,641円 33,409円 14,800円 20,640円 12,800円 2,200円
                            通常出荷日 2日目   6日目   5日目   2日目   当日出荷可能 6日目   2日目   9日目   2日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。