(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアESDクリアラミネートフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアESDクリアラミネートフィルム【100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,400円 ~ 32,700円  特別価格 
税込価格
20,240円 ~ 35,970円  特別価格 

特殊コーティングが施されているため表面抵抗が変化せず、視認性が高いため中身の確...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(μm):
    100
  • 入数:
    1袋(100枚入)
  • 表面抵抗:
    10^5~10^6Ω/□≦
  • 材質:
    導電PET(ポリエチレンテレフタレート)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A4

1パック

100個入り

18,400( 20,240円 )

1日目

A3

1パック

100個入り

32,700円

30,656

( 33,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊コーティングが施されているため表面抵抗が変化せず、視認性が高いため中身の確認が容易にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアESDクリアラミネートフィルム

アズピュアESDクリアラミネートフィルム

    スタクリンタック

    スタクリンタック

      クリーンルーム用ファイル(SCFA4)

      クリーンルーム用ファイル(SCFA4)

        2色バック(クリーンシューズケース)

        2色バック(クリーンシューズケース)

          ブルーボーダーラベル TBBシリーズ

          ブルーボーダーラベル TBBシリーズ

            導電性バインダー A4サイズ

            導電性バインダー A4サイズ

              クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

              クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                EXクリーン

                EXクリーン

                  クリーンウェア用収納袋

                  クリーンウェア用収納袋

                    スタクリンタック ブルー A4

                    スタクリンタック ブルー A4

                      クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1 ガードナー

                      クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1 ガードナー

                        2色バック(ブラストン)

                        2色バック(ブラストン)

                          静電対策テープディスペンサー

                          静電対策テープディスペンサー

                            メーカー アズワン 桜井 桜井 ブラストン アズワン アズワン アズワン 桜井 ゴールドウイン アズワン ガードナー アズワン アズワン
                            通常価格 18,400円 9,880円 9,500円 5,649円 3,000円 2,780円 9,500円 16,569円 4,468円 9,880円 6,050円 5,542円 21,405円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            厚さ(μm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1袋(100枚入) - - - - - - - - - - - -
                            表面抵抗 10^5~10^6Ω/□≦ - - - - - - - - - - - -
                            材質 導電PET(ポリエチレンテレフタレート) - - - - 導電性発泡PP(ポリプロピレン) 表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式) - - - - - スチール

                            アズピュアESDクリアラミネートフィルムのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製造ラインの掲示物保護用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/23
                            使用歴は、2017年12月-2019年8月(使用は継続中)
                            使用用途は、製造ラインの掲示物保護用として
                            使用理由は、【表面抵抗値:≦10^5~6Ω/□】表記だったので即決。
                            (1枚が高価なので、製品にじかに触れる可能性がある場所に限定して使用)
                            今のところ特に問題・不満はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました