(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ(深かぶりタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ(深かぶりタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,748円
税込単価
1,923円

【仕様】・サイズ;フリー・清浄度:ISO/Class7(Fed/STDクラス1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • サイズ:
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    10000
  • 質量(g):
    60
  • 清浄度:
    ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 生産国:
    中国
  • 用途:
    クリーンルーム用
  • 材質:
    ポリエステル

型番

61-3232-92 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード番号
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-3232-92

61-3232-92

489-2542
TCGCF-W

2個

1,748( 1,923円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ;フリー
・清浄度:ISO/Class7(Fed/STDクラス10000)相当
・材質:ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ(深かぶりタイプ)の型番61-3232-92のページです。
型番61-3232-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ(深かぶりタイプ)

キャップ(深かぶりタイプ)

    TCGCFW制電子グリッドキャップ深型

    TCGCFW制電子グリッドキャップ深型

      THN ヘアーネット フリーサイズ

      THN ヘアーネット フリーサイズ

        ヘアーネット JZ505C

        ヘアーネット JZ505C

          防塵キャップ 青 FH456B-02

          防塵キャップ 青 FH456B-02

            クリーンキャップ JB474C(M・L)

            クリーンキャップ JB474C(M・L)

              クリーンキャップ FD450C

              クリーンキャップ FD450C

                ヘアーネット JZ502C

                ヘアーネット JZ502C

                  ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

                  ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

                    アズピュアクリーンルームキャップ

                    アズピュアクリーンルームキャップ

                      ESD対策フード(M〜LL)

                      ESD対策フード(M〜LL)

                        クリーンキャップ FD452C

                        クリーンキャップ FD452C

                          ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)

                          ベースボールキャップ PA1413(後部ゴム絞り/つば付き)

                            メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,748円 1,620円 1,059円 530円 1,550円 2,347円 1,587円 1,158円 1,532円 769円 3,035円 1,290円 3,339円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ キャップ - - - キャップ キャップ キャップ - キャップ キャップ - キャップ キャップ
                            仕様 つば付き - - - つば付き つば付き つば付き - つば付き つば付き - つば無し つば付き
                            サイズ フリー - - - - - フリー - - フリー - フリー -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 - - - 10000 1000 1000 - - - - 1000 10000 / 100000
                            質量(g) 60 - - - - - - - - - - - -

                            キャップ(深かぶりタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3232-93
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード番号 メーカー型番

                            1,748円

                            ( 1,923円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            489-2534TCGCF-B

                            クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました