(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BSC71210 ツバ付ヘアーネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BSC71210 ツバ付ヘアーネット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,870円
税込価格
20,757円

【特長】・後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。・男女兼用です。【商...

詳細情報を確認する

型番

61-3232-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3232-91

1個

18,870( 20,757円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。
・男女兼用です。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・質量(g):240
・ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
・ポリエステル
・生産国:中国
・※クリーンパックではありません。
・メーカー型番:BSC71210
・コード番号:356-4860
・【用途】:クリーンルームウェアのインナーキャップとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BSC71210 ツバ付ヘアーネット

BSC71210 ツバ付ヘアーネット

    無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

    無塵帽子(クリーンフード) CJ4130

      クリーンフード PA1801シリーズ

      クリーンフード PA1801シリーズ

        ESD対策フード(M〜LL)

        ESD対策フード(M〜LL)

          ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

          ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ

            THN ヘアーネット フリーサイズ

            THN ヘアーネット フリーサイズ

              スペリオールファーマーフード H02AC 白 M/L

              スペリオールファーマーフード H02AC 白 M/L

                メーカー アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                通常価格 18,870円 1,539円 3,500円 3,035円 1,532円 1,059円 3,600円
                通常出荷日 19日目   4日目   10日目~   1日目~   1日目   7日目   2日目  

                BSC71210 ツバ付ヘアーネットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーンヘッドネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました