(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,200円
税込単価
25,520円

【特長】・無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

3-7361-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7361-01

1個

23,200( 25,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
【商品仕様】
・型番:AGV5025
・幅×長さ:50mm×25m
・材質:ラバー磁石
・厚み:1mm
・表面:N極

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25mの型番3-7361-01のページです。
型番3-7361-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25m

アズピュアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25m

    ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入

    ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入

      クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

      クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

        アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

        アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

          クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m

          クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m

            ESD EPAフロアマーキングテープ

            ESD EPAフロアマーキングテープ

              アズピュア表面保護テープ

              アズピュア表面保護テープ

                スティッキーマット BSCシリーズ

                スティッキーマット BSCシリーズ

                  ウルトラテープ#2149(導電対策用)

                  ウルトラテープ#2149(導電対策用)

                    ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

                    ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

                      弱粘着マット(10枚セット)

                      弱粘着マット(10枚セット)

                        ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

                        ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

                          ウルトラテープ#1164 白

                          ウルトラテープ#1164 白

                            メーカー アズワン ミドリ安全 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 23,200円 48,500円 1,201円 28,756円 2,778円 5,018円 5,700円 2,360円 6,350円 2,340円 18,090円 5,214円 17,644円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目  

                            アズピュアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました