(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7358-02
エコノミー粘着マット 中粘着タイプ ネンチャクマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,091円
税込単価
21,000円

クリーンルームや事務所の出入り口に設置することで、強力粘着シートが靴の裏の塵や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 厚み(mm):
    0.04/層
  • 品名:
    水溶性粘着剤
  • 仕様:
    通し番号付き(カウントアップ)
  • 材質:
    LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 内容量:
    1箱(30層/シート×10シート)

型番

3-7358-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7358-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-7358-02

3-7358-02

600
0.9
1箱(30層/シート×10シート)

1個

19,091( 21,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームや事務所の出入り口に設置することで、強力粘着シートが靴の裏の塵やごみを取り除くことができ、コストパフォーマンスに優れた粘着マットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミー粘着マット 中粘着タイプの型番3-7358-02のページです。
型番3-7358-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

    粘着マットシートBS 青 60枚層

    粘着マットシートBS 青 60枚層

      エコノミー粘着マット

      エコノミー粘着マット

        Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ホワイト

        Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ホワイト

          Kマット 強粘着 HRHシリーズ

          Kマット 強粘着 HRHシリーズ

            帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)

            帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)

              Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

              Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー

                Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ブルー

                Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ブルー

                  エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

                  エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)

                    粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

                    粘着マット ミクロマット K-1/K-2シリーズ

                      Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ライトグリーン

                      Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ライトグリーン

                        50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

                        50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

                          クリーン養生テープ

                          クリーン養生テープ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 共和 アズワン アズワン 共和 共和 アズワン 三商 共和 エスコ アズワン
                            通常価格 11,345円 15,200円 12,900円 51,333円 43,424円 2,586円 65,512円 51,333円 20,628円 31,000円 44,458円 5,915円 299円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 11日目   1日目~   1日目   11日目   19日目   1日目   9日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート - - マット・シート マット・シート - - -
                            厚み(mm) 0.04/層 3.5 0.045 - - 0.04 - - 0.045 - - - -
                            品名 水溶性粘着剤 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 通し番号付き(カウントアップ) - 水溶性粘着剤/通し番号付き - 10枚入り - - - 水溶性粘着剤。通し番号付き(カウントアップ)。 - - - -
                            材質 LDPE(低密度ポリエチレン) ポリエチレンフィルム LDPE(低密度ポリエチレン) - - - - - LDPE(低密度ポリエチレン) - - - -

                            エコノミー粘着マット 中粘着タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-7358-01
                            3-7358-03
                            3-7358-04
                            3-7358-05
                            3-7358-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            内容量

                            19,091円

                            ( 21,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6000.9-

                            11,345円

                            ( 12,480円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4500.9-

                            28,818円

                            ( 31,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6001.2-

                            11,345円

                            ( 12,480円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4500.9-

                            28,818円

                            ( 31,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6001.2-

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました