(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルエムパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0151-80
マルエムパック マルエムパック DPM-03 100ニュウ

通常単価(税別)
14,226円
税込単価
15,649円

【製品仕様】・マルエムパックシリーズです。・様々なサイズの商品をご用意していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    ボイル殺菌不可
  • キャップ口内径:
    φ6mm
  • 材質:
    外側/PA、内側/PE

型番

61-0151-80 解除

Loading...

【マルエムパック】

  • ボイル殺菌不可
  • キャップ口内径:φ6mm
  • 材質:外側/PA、内側/PE
商品情報を表示

61-0151-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A×B×C(mm)
コード番号
容量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0151-80

110×210×33
0616-13
300mL
DPM-03 100入

1個

14,226( 15,649円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・マルエムパックシリーズです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。
・ボイル殺菌不可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルエムパックの型番61-0151-80のページです。
型番61-0151-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルエムパック

マルエムパック

    ピンチコックホフマン式

    ピンチコックホフマン式

      スナッパーホースクリップ SNPシリーズ

      スナッパーホースクリップ SNPシリーズ

        パラフィルムカッター

        パラフィルムカッター

          パラフィルムディスペンサー

          パラフィルムディスペンサー

            ラボランテドラー®バッグ

            ラボランテドラー®バッグ

              メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
              通常価格 13,938円 5,700円 6,670円 10,800円 14,060円 15,100円
              通常出荷日 9日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              仕様 ボイル殺菌不可 - - - - -
              キャップ口内径 φ6mm - - - - -
              材質 外側/PA、内側/PE 黄銅製ニッケルメッキ - - ABS樹脂 テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)

              マルエムパックのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-0151-78
              61-0151-79
              61-0151-81
              61-0151-82
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              A×B×C
              (mm)
              コード番号 容量 商品詳細種別

              17,474円

              ( 19,221円 )
              1個 -

              9日目

              90×140×270616-11100mLDPM-01 150入

              13,938円

              ( 15,332円 )
              1個 -

              9日目

              100×190×290616-12200mLDPM-02 100入

              15,381円

              ( 16,919円 )
              1個 -

              9日目

              120×230×340616-14400mLDPM-04 80入

              15,670円

              ( 17,237円 )
              1個 -

              9日目

              130×230×380616-15500mLDPM-05 80入

              ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました