(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンズクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レンズクリーナー

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤で...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    300mL
  • ヘプタン(異性体混合物):
    95%
  • 静電防止剤:
    5%
  • 容器タイプ:
    ワンタッチキャップ

型番

61-6999-08 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6999-08

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。
・揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。
・レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。
・保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。
・SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。
・SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。
・※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。
・※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。
・※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。
・※ミラー表面に拭き傷が残ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンズクリーナーの型番61-6999-08のページです。
型番61-6999-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンズクリーナー

レンズクリーナー

    ネオジム磁石 角型 NKシリーズ (ニッケルメッキ)

    ネオジム磁石 角型 NKシリーズ (ニッケルメッキ)

      磁性材料 (マグネット原料)

      磁性材料 (マグネット原料)

        45°直角プリズム RPシリーズ

        45°直角プリズム RPシリーズ

          ビームスプリッター キューブタイプ

          ビームスプリッター キューブタイプ

            可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

            可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ

              45°直角プリズム RPシリーズ

              45°直角プリズム RPシリーズ

                アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

                アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

                  ニチアスソフトシール(R)

                  ニチアスソフトシール(R)

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン
                    通常価格 1,500円 9,410円 10,165円 9,053円 11,409円 10,450円 6,035円 8,047円 13,300円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   10日目   15日目   8日目~   15日目~   15日目~   15日目~   1日目  
                    容量 300mL - - - - - - - -
                    ヘプタン(異性体混合物) 95% - - - - - - - -
                    静電防止剤 5% - - - - - - - -
                    容器タイプ ワンタッチキャップ - - - - - - - -

                    レンズクリーナーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました