(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3波長対物レンズ PFLシリーズ

3波長対物レンズ PFLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
950,000円
税込価格
1,045,000円

【特長】・YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266n...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    接眼・対物レンズ
  • 倍率(倍):
    10
  • NA:
    0.2
  • 作動距離 WD(mm):
    13.5
  • 分解能(μm):
    1.4
  • 焦点深度(μm):
    ±6.9
  • 瞳径:
    Φ8
  • カメラ視野 (1/2型)(mm):
    0.48×0.64
  • 質量(g):
    300
  • 焦点距離(mm):
    20

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6998-16

1個

950,000( 1,045,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。
・YAGの3波長で、高い透過率を実現しています。
・作動距離(WD)が長く、像面湾曲が補正されていて、視野周辺部まで自然な観察像が得られます。
・同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正の対物レンズです。
・可視光(400~500nm)で試料の観察ができます。
・固定式の対物レンズホルダー(LHO-26)をご用意しています。
・レーザ加工用鏡筒として、同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)とレーザ導入用ダイクロブロック(DIMC)をご用意しています。
・※対物レンズをレーザ加工に用いる場合は、入射ビームを瞳径の半分まで広げてご使用ください。
・※入射ビームが細いと、小さな集光スポットが得られません。
・※また、レーザのエネルギー密度が高くなりすぎると、対物レンズを損傷させる可能性があります。
・※対物レンズを使ってレーザ加工する場合、加工された飛まつによって対物レンズのレンズ表面が汚れる可能性があります。
・※十分な作動距離(WD)を確保するか、薄い保護ガラスを挿入して、対物レンズが汚れないようしてご使用ください。
・※倍率は結像レンズf=200mmを使用した時の値です。
・※他メーカーの顕微鏡鏡筒でご使用される場合、倍率が異なる場合があります。
・※実際の倍率はご使用になる鏡筒の結像レンズの焦点距離を確認し、結像レンズの焦点距離と対物レンズの焦点距離の比からお求めください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3波長対物レンズ PFLシリーズ

3波長対物レンズ PFLシリーズ

    アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

    アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

      長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

      長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

        標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

        標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

          実験用ガス 二酸化炭素(20本組)

          実験用ガス 二酸化炭素(20本組)

            実験用ガス 窒素(20本組)

            実験用ガス 窒素(20本組)

              実験用ガス 酸素(20本組)

              実験用ガス 酸素(20本組)

                実験用ガス 水素(20本組)

                実験用ガス 水素(20本組)

                  レンズクリーナー

                  レンズクリーナー

                    アズワン 紫外集光レンズ

                    アズワン 紫外集光レンズ

                      SPパッキン(ふっ素樹脂製)

                      SPパッキン(ふっ素樹脂製)

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 950,000円 200,000円 42,337円 11,200円 12,782円 12,782円 12,782円 17,974円 1,500円 59,700円 6,498円
                        通常出荷日 15日目   15日目   15日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   15日目   1日目  
                        種類 接眼・対物レンズ 接眼・対物レンズ 接眼・対物レンズ - - - - - - - -
                        倍率(倍) 10 - - - - - - - - - -
                        NA 0.2 - - - - - - - - - -
                        作動距離 WD(mm) 13.5 - - - - - - - - - -
                        分解能(μm) 1.4 - - - - - - - - - -

                        3波長対物レンズ PFLシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました