(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
200,000円 ~ 550,000円
税込価格
220,000円 ~ 605,000円

【特長】・フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
倍率(倍)
NA
作動距離 WD(mm)
分解能(μm)
焦点深度(μm)
瞳径
カメラ視野 (1/2型)(mm)
質量(g)
焦点距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
20
0.45
20
0.6
±1.4
Φ9.0
0.24×0.32
440
10

1個

200,000( 220,000円 )

-

  • 注文停止中
50
0.67
10
0.4
±0.6
Φ5.4
0.10×0.13
480
4

1個

550,000( 605,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。
・可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
・作動距離(WD)が長く、像面湾曲が補正されていて、視野周辺部まで自然な観察像が得られます。
・同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正の対物レンズです。
・近赤外用対物レンズ(PAL-20-NIR(780)-LC07/PAL-50-NIR(780)-LC07)は、LCDの加工を想定し、ガラス基板(0.7mm)を透過した状態で最も高い性能を発揮します。
・赤外光の観察用としてもお使いいただけます。
・PAL-20-NIR-HR-LC00/PAL-50-NIR-HR-LC00は保護ガラスユニット(ガラス厚1.8mm)が付属されています。
・レーザ加工によって飛散する飛まつから、対物レンズを保護することができます。
・保護ガラスユニットの保護ガラスは交換することが可能です。
・各種の対物レンズは可視光(532nm)においてもパルスレーザで使用できます。
・各レンズとも波長532nmのレーザ耐力(参考値)は0.1J/cm^2 です。( ただし、レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)
・固定式の対物レンズホルダー(LHO-26)をご用意しています。
・レーザ加工用鏡筒として、同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)とレーザ導入用ダイクロブロック(DIMC)をご用意しています。
・※対物レンズをレーザ加工に用いる場合は、入射ビーム径(1/e^2)を瞳径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
・※入射ビームが細すぎると、小さな集光スポットが得られません。また、レーザのエネルギー密度が高くなると、対物レンズを損傷させる可能性があります。
・※対物レンズを使ってレーザ加工する場合、加工された飛まつによって対物レンズのレンズ表面が汚れる可能性があります。
・※十分な作動距離(WD)を確保するか、薄い保護ガラスを挿入して、対物レンズが汚れないようしてご使用ください。
・※100fs以下のフェムト秒レーザビームを入射させた場合、パルス幅が広がる可能性があります。
・※倍率は結像レンズf=200mmを使用した時の値です。
・※他メーカーの顕微鏡鏡筒でご使用される場合、倍率が異なる場合があります。
・※実際の倍率はご使用になる鏡筒の結像レンズの焦点距離を確認し、結像レンズの焦点距離と対物レンズの焦点距離の比からお求めください。
・※PAL-20-NIR-HR-LC00/PAL-50-NIR-HR-LC00は付属された保護ガラスの厚さを考慮して設計されています。
・※保護ガラスを外して使用すると、仕様通りの性能が得られません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

    長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

    長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

      レンズクリーナー

      レンズクリーナー

        標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

        標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

          3波長対物レンズ PFLシリーズ

          3波長対物レンズ PFLシリーズ

            実験用ガス 酸素(20本組)

            実験用ガス 酸素(20本組)

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
              通常価格 200,000円 42,337円 1,500円 11,200円 950,000円 12,482円
              通常出荷日 15日目   15日目   1日目   1日目~   15日目   4日目  
              種類 接眼・対物レンズ 接眼・対物レンズ - - 接眼・対物レンズ -
              レーザ耐力 0.2J/cm2 波長1064nm - - - - -

              アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました