(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

通常価格(税別)
25,900円 ~ 34,900円
税込価格
28,490円 ~ 38,390円

【特長】・鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させる...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3.5

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
透過帯域波長
透過帯域透過率
透過限界波長
カット帯域波長
カット帯域光学濃度(平均)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
308~420nm
>平均85%
306nm
200~300nm
5

1個

29,900( 32,890円 )

15日目

350~500nm
>平均90%
347nm
200~341nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

421.5~900nm
>平均93%
418nm
270~405nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

  • 注文停止中
417~1100nm
>平均93%
415nm
270~409nm
5

1個

29,900( 32,890円 )

-

470.7~900nm
>平均93%
466nm
270~458nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

504.7~900nm
>平均93%
500nm
270~488nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

503~1100nm
>平均93%
501nm
270~496nm
5

1個

29,900( 32,890円 )

15日目

519~700nm
>平均90%
515nm
270~500nm
5

1個

25,900( 28,490円 )

15日目

529.4~900nm
>平均93%
526nm
270~514nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

525~800nm
>平均90%
522nm
340~515nm
6

1個

29,900( 32,890円 )

15日目

534~653nm
>平均92%
530nm
300~519nm
6

1個

29,900( 32,890円 )

15日目

  • 注文停止中
546.9~900nm
>平均93%
542nm
280~532nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

-

577.1~900nm
>平均93%
572nm
300~561nm
6

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

604~1100nm
>平均93%
601nm
270~593nm
5

1個

29,900( 32,890円 )

19日目

660~1200nm
>平均93%
655nm
300~635nm
6

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

761~850nm
>平均90%
754nm
300~736nm
4

1個

29,900( 32,890円 )

15日目

  • 注文停止中
812.1~1200nm
>平均93%
805nm
270~785nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

-

815~915nm
>平均90%
812nm
635~800nm
6

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

  • 注文停止中
842~935nm
>平均97%
840nm
790~834nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

-

1064~1087nm
>平均93%
1057nm
400~1020nm
5

1個

34,900( 38,390円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。
・バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
・カット帯域では、OD5と優れた光遮断特性をもち、透過帯では平均90%を越える透過率をもつフィルターです。
・誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。
・※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。
・※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

      凸レンズ 直径 45㎜ 焦点距離 65㎜

      凸レンズ 直径 45㎜ 焦点距離 65㎜

        透明石英ボール

        透明石英ボール

          アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

          アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

            偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

            偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

              メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
              通常価格 25,900円 14,362円 1,498円 25,937円 97,510円 14,529円
              通常出荷日 15日目~   15日目   4日目   1日目~   19日目   15日目  
              厚さ(mm) 3.5 - - - - -

              アズワン ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました