(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローション偏光プリズム

ローション偏光プリズム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
100,000円 ~ 147,000円
税込価格
110,000円 ~ 161,700円

【特長】・入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。・紫外から赤外まで幅広...

詳細情報を確認する

  • 外径(φmm):
    25.4
  • 長さ(mm):
    28
  • A(mm):
    Φ10

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
適応波長(nm)
材質
消光比
分離角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200~2300
水晶
<2×10の-4乗
1~1.5°

1個

100,000( 110,000円 )

15日目

130~7000
MgF2
<1×10の-4乗
1~2°

1個

147,000( 161,700円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。
・紫外から赤外まで幅広い波長帯域に対応しています。
・出射されるP偏光は光路が変位することなく直進し、S偏光はある分離角を持って出射します。
・水晶製のRSPCQ-10と、DUVやより広帯域に対応したMgF2単結晶のRSPMF-10を用意しています。
・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローション偏光プリズム

ローション偏光プリズム

    偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

    偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

      補正板(ビームスプリッター)

      補正板(ビームスプリッター)

        ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

        ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

          アズワン ペランブロッカプリズム

          アズワン ペランブロッカプリズム

            誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

            誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

              偏光ビームスプリッター キューブタイプ

              偏光ビームスプリッター キューブタイプ

                シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                シグマ光機 ウォラストンプリズム WPPシリーズ

                  フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

                  フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

                    アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

                    アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

                      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

                      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

                        シグマ光機 ペランブロッカプリズム

                        シグマ光機 ペランブロッカプリズム

                          メーカー アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機
                          通常価格 100,000円 28,358円 25,706円 57,950円 85,500円 15,200円 21,941円 54,725円 30,447円 142,500円 11,400円 85,500円
                          通常出荷日 15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目  
                          外径(φmm) 25.4 - - - - - - - - - - -
                          長さ(mm) 28 - - - - - - - - - - -
                          A(mm) Φ10 - - - 30 - - - - - - -

                          ローション偏光プリズムのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          プリズムカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました