(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー

ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
261,714円
税込価格
287,885円

【特長】・1~3倍まで可変可能なハイパワー用ズーム式レーザービームエキスパンダ...

詳細情報を確認する

  • レンズ種類:
    その他
  • 形状:
    その他
  • 設計波長(nm):
    532
  • 有効径(φmm):
    5
  • 可変倍率:
    ×1~×3
  • レーザ耐力:
    5.0J/cm2(レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数 20Hz)
  • コーティング:
    多層反射防止膜
  • 質量(g):
    300
  • 材質:
    合成石英

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6949-39

1個

261,714( 287,885円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1~3倍まで可変可能なハイパワー用ズーム式レーザービームエキスパンダです。
・ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
・波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
・ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。これによって、高出力のレーザでも使用することができます。
・レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らキスパンダーの全長を短くしました。
・ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。
・厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。
・ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。
・※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮光を作ることはできません。
・※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー

ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー

    アズワン 反射対物レンズ OBLRシリーズ

    アズワン 反射対物レンズ OBLRシリーズ

      コードシール(ソフト/丸)

      コードシール(ソフト/丸)

        マグネタックテープ

        マグネタックテープ

          アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

          アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

            ローション偏光プリズム

            ローション偏光プリズム

              アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

              アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

                アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

                  メーカー アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 261,714円 6,250円 16,182円 14,346円 54,725円 100,000円 88,200円 54,000円
                  通常出荷日 19日目   15日目   1日目   当日出荷可能 12日目   15日目   15日目   15日目   15日目~  
                  レンズ種類 その他 - - - - - その他 -
                  形状 その他 - - - - - 丸型 -
                  設計波長(nm) 532 - - - - - - -
                  有効径(φmm) 5 - - - - - - -
                  可変倍率 ×1~×3 - - - - - - -

                  ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  光学レンズカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました