(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライアイレンズ FELシリーズ

フライアイレンズ FELシリーズ

通常価格(税別)
11,176円
税込価格
12,294円

【特長】・プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
曲率半径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42.07
20.0mm

1個

11,176( 12,294円 )

15日目

38.24
22.0mm

1個

11,176( 12,294円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合にフライアイレンズが使われます。
・フライアイレンズを2枚対で使用すると、ランプのような拡散性が強い光源でも、矩形強度分布の照明ができます。
・7×9分割で焦点距離42.07mmと10×13分割で焦点距離38.24mmの2タイプをご用意しています。
・反射防止膜コートつきで、入射光は、ほとんど光量ロスなく照明光に使えます。
・ガラスレンズのプレス成形技術を用いることで、高性能と低価格の両方を実現しました。
・※仕様には結像レンズは含まれていません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライアイレンズ FELシリーズ

フライアイレンズ FELシリーズ

    両凸レンズ(光学レンズ)

    両凸レンズ(光学レンズ)

      ビームスプリッター キューブタイプ

      ビームスプリッター キューブタイプ

        リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLB-100-150P

        リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLB-100-150P

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 11,176円 8,873円 11,409円 10,750円
          通常出荷日 15日目   15日目   8日目~   15日目  

          フライアイレンズ FELシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました