(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ペランブロッカプリズム

アズワン ペランブロッカプリズム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
85,500円
税込単価
94,050円

【特長】・ペランブロッカプリズムはブリュスター分散プリズムの一種で、入射方向に...

詳細情報を確認する

  • A(mm):
    30
  • B(mm):
    50
  • C(mm):
    20
  • θ1:
    56.13°
  • θ2:
    79.5°

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6948-91

1個

85,500( 94,050円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペランブロッカプリズムはブリュスター分散プリズムの一種で、入射方向に対し直角で出射する特徴があります。
・YAGレーザをブリュスター角度で入射させると、基本波(1064nm)と2倍波(532nm)をビームを分離することができます。
・ブリュスター角度と臨界角を使用しているので、反射による損失が発生せず、高い透過率が得られます。
・ペランブロッカプリズムはコーティングがないので、高エネルギーのパルスレーザでも使用することができます。
・プリズムするYAGの基本波(不可視光)、または、2倍波(緑)のビームの光量が最小になる角度(ブリュスター角度)に合わせて使用します。
・レーザビームの偏光方向はプリズムの底面と平行になるように変換してご使用ください。
・多波長発振ののArレーザの分光にも使用できます。
・※紫外波長の出射ビームはブリュスター角度から外れているので、無反射にはなりません。
・※非偏光の分散プリズムとしても使用できますが、ブリュスター角度で入射させないと、入射角度に対し直角に出射しません。
・※S偏光のレーザビームを入射させても分光することはできますが、入射面と出射面で反射損失が発生します。
・※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、全反射や無反射の効果が得られなくなります。
・※ノーコート面には、何物にも接触させないでご使用ください。
・※実測のA・B寸法は面取りを含むので、若干短くなります。
・※寸法公差は面取りを含まない各面の交差位置で定義されます。

61-6948-91で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン ペランブロッカプリズムの型番61-6948-91のページです。
型番61-6948-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ペランブロッカプリズム

アズワン ペランブロッカプリズム

    シグマ光機 ペランブロッカプリズム

    シグマ光機 ペランブロッカプリズム

      ローション偏光プリズム

      ローション偏光プリズム

        90°直角プリズム

        90°直角プリズム

          45°直角プリズム RPシリーズ

          45°直角プリズム RPシリーズ

            45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

            45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

              誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

              誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                ダブプリズム DOPシリーズ

                ダブプリズム DOPシリーズ

                  ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

                  ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

                    コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

                    コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

                      平行平面基板 OPB-2シリーズ

                      平行平面基板 OPB-2シリーズ

                        メーカー アズワン シグマ光機 アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン
                        通常価格 85,500円 85,500円 100,000円 4,090円 9,053円 6,929円 15,200円 27,930円 57,950円 48,450円 10,800円
                        通常出荷日 15日目   15日目   15日目   1日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目  
                        A(mm) 30 - Φ10 - - - - - - - -
                        B(mm) 50 - - - - - - - - - -
                        C(mm) 20 - - - - - - - - - -
                        θ1 56.13° - - - - - - - - - -
                        θ2 79.5° - - - - - - - - - -

                        アズワン ペランブロッカプリズムのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        プリズムカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました