(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
88,200円 ~ 135,240円
税込価格
97,020円 ~ 148,764円

【特長】・構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エ...

詳細情報を確認する

  • レンズ種類:
    その他
  • 形状:
    丸型

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
直径(φ)
長さ(mm)
焦点距離 f(mm)
WD(mm)
有効径(φmm)
NA
入射許容角度
取付ネジ
固定用ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
24
16
20
13.7
12
0.3
±1.8°
M22 P0.75
M22 P0.75

1個

102,900( 113,190円 )

-

  • 注文停止中
30
21
30.3
22
17
0.28
±1.2°
M28 P0.75
M28 P0.75

1個

102,900( 113,190円 )

-

  • 注文停止中
36
31
40
24.9
27
0.34
±1°
M28 P0.75
M34 P0.75

1個

102,900( 113,190円 )

-

  • 注文停止中
36
28
50
35.4
27
0.27
±1°
M28 P0.75
M34 P0.75

1個

102,900( 113,190円 )

-

  • 注文停止中
36
23
60.1
51.4
27
0.22
±1°
M34 P0.75
M34 P0.75

1個

102,900( 113,190円 )

-

  • 注文停止中
36
23
80
71.7
27
0.17
±1°
M34 P0.75
M34 P0.75

1個

102,900( 113,190円 )

-

  • 注文停止中
36
23
100
92.7
27
0.14
±1°
M34 P0.75
M34 P0.75

1個

102,900( 113,190円 )

-

  • 注文停止中
36
18
150
131
27
0.09
±1°
M34 P0.75
M34 P0.75

1個

88,200( 97,020円 )

-

  • 注文停止中
54
35
99.9
84.2
47
0.24
±1°
-
M50.9 P0.75

1個

135,240( 148,764円 )

-

  • 注文停止中
54
23
199.6
185.7
47
0.12
±1°
-
M50.9 P0.75

1個

102,500( 112,750円 )

-

  • 注文停止中
54
23
300
286.2
47
0.08
±1°
-
M50.9 P0.75

1個

102,500( 112,750円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。
・Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
・焦点距離60mm以上のレンズでは、波長1064nmで球面収差とコマ収差が十分に補正されており、レーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
・帯域が広い反射防止膜コートにより、1040~1150nmの波長域のファイバーカップルドレーザで使用することができます。
・632.8nmである程度の透過率が得られているので、ガイド光としてHe-Neレーザが使用できます。
・集光レンズを固定するための専用レンズホルダー(LHF-M29-25、LHF-M34-30、LHF-M50.9-50)をご用意しています。
・HFTLSQ-15-20PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M29-25)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。
・HFTLSQ-20-30PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M34-30)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。
・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売りの保護ガラスを装着できます。
・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※指定波長域以外で使用した場合、色収差や透過率が悪くなります。
・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径(De)の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
・※この集光レンズはアクロマティックレンズではありません。
・※色収差は補正されていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

      アズワン 紫外集光レンズ

      アズワン 紫外集光レンズ

        可視アクロマティック集光レンズ

        可視アクロマティック集光レンズ

          YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

          YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

            アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

            アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

              3波長対物レンズ PFLシリーズ

              3波長対物レンズ PFLシリーズ

                シグマ光機 紫外集光レンズ

                シグマ光機 紫外集光レンズ

                  長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

                  長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

                    アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

                    アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

                      シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

                      シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

                        アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

                        アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

                          ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー

                          ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー

                            メーカー アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 アズワン アズワン
                            通常価格 88,200円 89,550円 59,700円 63,700円 78,400円 97,510円 950,000円 58,800円 42,337円 200,000円 96,040円 95,000円 261,714円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   19日目   15日目   15日目   15日目   15日目   19日目   15日目   19日目  
                            レンズ種類 その他 - その他 - - その他 - - - - - - その他
                            形状 丸型 - 丸型 - - 丸型 - - - - - - その他

                            アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学レンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました