(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,970円 ~ 112,500円
税込価格
82,467円 ~ 123,750円

【特長】・丸型の反射型可変式NDフィルター(VND/VND-U)を回転式のホル...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
質量(g)
NDフィルター品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
90
VND-50

1個

74,970( 82,467円 )

-

  • 注文停止中
200
VND-100

1個

92,610( 101,871円 )

-

  • 注文停止中
90
VND-50U

1個

92,610( 101,871円 )

-

  • 注文停止中
200
VND-100U

1個

112,500( 123,750円 )

-

  • 注文停止中
150
VND-100

1個

93,500( 102,850円 )

-

  • 注文停止中
40
VND-50

1個

75,500( 83,050円 )

-

  • 注文停止中
150
VND-100U

1個

111,500( 122,650円 )

-

  • 注文停止中
40
VND-50U

1個

93,500( 102,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型の反射型可変式NDフィルター(VND/VND-U)を回転式のホルダーに固定しました。
・ガラスの弱い部分が金属で保護されているので、安全に使用することができます。
・調整したフィルターの位置は、クランプで固定できます。
・フィルターは360度途切れずに回すことができます。
・NDHN-Uは紫外用の可変NDフィルター(VND-U)が組み込まれています。
・※可変式NDフィルターを交換される場合は、ご連絡ください。
・※フィルターはたいへん壊れやすく、取外し取り付けには特殊工具が必要なため、交換作業は同社(株)にて行います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

    アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

    アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

      コードシール(ソフト/丸)

      コードシール(ソフト/丸)

        ローション偏光プリズム

        ローション偏光プリズム

          シリカテープ ASTシリーズ

          シリカテープ ASTシリーズ

            カルレッツ(R)Oリング Pシリーズ

            カルレッツ(R)Oリング Pシリーズ

              真空ゴム管 25×55 1mもの

              真空ゴム管 25×55 1mもの

                メーカー アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン 三商
                通常価格 74,970円 54,725円 16,182円 100,000円 21,785円 5,820円 13,060円
                通常出荷日 19日目   15日目   1日目   当日出荷可能 15日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  

                アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                光学フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました