(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-6934-03
平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ OPB-10S02-10-5ヘイコウヘイメンキバン

通常単価(税別)
5,029円
税込単価
5,532円

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です・特注のビームスプリッターや...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番サイズ厚さ
61-6934-8040×40mm4mm
61-6934-8540×40mm6mm
61-6934-9650×50mm8mm
61-6934-7030×30mm5mm
61-6934-9250×50mm5mm
61-6934-2315×15mm3mm
61-6934-9750×50mm8mm
61-6934-4420×20mm5mm
61-6934-8440×40mm6mm
61-6934-5725×25mm5mm
61-6934-9850×50mm8mm
61-6934-8340×40mm6mm
61-6934-3920×20mm3mm
61-6934-2815×15mm5mm
61-6934-7940×40mm4mm
61-6934-9350×50mm5mm
商品情報を表示

61-6934-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形(mm)
平行度
面精度
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6934-03

10×10
<00′05″
λ/10
2

1個

5,029( 5,532円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズの型番61-6934-03のページです。
型番61-6934-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

    平行平面基板 OPB-2シリーズ

    平行平面基板 OPB-2シリーズ

      アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

      アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

        シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

        シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

              平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

              平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ

                平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

                平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm

                  メーカー アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                  通常価格 2,012円 10,800円 8,047円 3,241円 2,012円 10,350円 37,044円 10,800円
                  通常出荷日 15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~   15日目   15日目  
                  領域 可視 / 赤外 - - - - - - -
                  形状 角型 - - - - - - -

                  平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-6933-99
                  61-6934-01
                  61-6934-02
                  61-6934-04
                  61-6934-05
                  61-6934-06
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外形
                  (mm)
                  平行度 面精度 厚さ
                  (mm)

                  2,851円

                  ( 3,136円 )
                  1個 -

                  15日目

                  10×10<00′05″λ1

                  2,012円

                  ( 2,213円 )
                  1個 -

                  15日目

                  10×10<03′00″1

                  10,059円

                  ( 11,065円 )
                  1個 -

                  15日目

                  10×10<00′02″λ/202

                  4,024円

                  ( 4,426円 )
                  1個 -

                  15日目

                  10×10<00′05″λ/42

                  2,851円

                  ( 3,136円 )
                  1個 -

                  19日目

                  10×10<00′05″λ2

                  2,012円

                  ( 2,213円 )
                  1個 -

                  15日目

                  10×10<03′00″2

                  基板カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました