(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

通常価格(税別)
8,047円 ~ 86,400円
税込価格
8,852円 ~ 95,040円

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッター...

詳細情報を確認する

型番

未確定26件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番外径厚さ
61-6933-90φ150mm15mm
61-6933-75φ100mm10mm
61-6933-91φ150mm15mm
61-6933-86φ130mm18mm
61-6933-94φ150mm20mm
61-6933-84φ130mm13mm
61-6933-80φ100mm15mm
61-6933-77φ100mm15mm
61-6933-74φ100mm10mm
61-6933-87φ130mm18mm
61-6933-92φ150mm15mm
61-6933-73φ100mm10mm
61-6933-79φ100mm15mm
61-6933-96φ150mm20mm
61-6933-81φ130mm13mm
61-6933-76φ100mm15mm
61-6933-95φ150mm20mm
61-6933-72φ100mm10mm
61-6933-93φ150mm20mm
61-6933-88φ130mm18mm
61-6933-85φ130mm18mm
61-6933-83φ130mm13mm
61-6933-89φ150mm15mm
61-6933-82φ130mm13mm
61-6933-78φ100mm15mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(mm)
厚さ(mm)
平行度
面精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
5
<00′02″
λ/20

1個

8,047( 8,852円 )

15日目

100
10
<00′05″
λ/10

1個

43,200( 47,520円 )

15日目

100
10
<00′05″
λ/4

1個

34,200( 37,620円 )

15日目

100
10
<00′05″
λ

1個

24,050( 26,455円 )

15日目

100
10
<03′00″

1個

15,150( 16,665円 )

15日目

100
15
<00′02″
λ/20

1個

86,400( 95,040円 )

15日目

100
15
<00′05″
λ/10

1個

43,200( 47,520円 )

15日目

100
15
<00′05″
λ/4

1個

34,200( 37,620円 )

15日目

100
15
<00′05″
λ

1個

24,050( 26,455円 )

19日目

100
15
<03′00″

1個

15,150( 16,665円 )

15日目

130
13
<00′05″
λ/10

1個

64,800( 71,280円 )

15日目

130
13
<00′05″
λ/4

1個

51,300( 56,430円 )

15日目

130
13
<00′05″
λ

1個

36,000( 39,600円 )

15日目

130
13
<03′00″

1個

22,700( 24,970円 )

15日目

130
18
<00′05″
λ/10

1個

64,800( 71,280円 )

15日目

  • 注文停止中
130
18
<00′05″
λ/4

1個

51,300( 56,430円 )

-

  • 注文停止中
130
18
<00′05″
λ

1個

36,000( 39,600円 )

-

130
18
<03′00″

1個

22,700( 24,970円 )

15日目

150
15
<00′05″
λ/10

1個

81,000( 89,100円 )

15日目

150
15
<00′05″
λ/4

1個

64,800( 71,280円 )

15日目

  • 注文停止中
150
15
<00′05″
λ

1個

45,000( 49,500円 )

-

  • 注文停止中
150
15
<03′00″

1個

28,350( 31,185円 )

-

  • 注文停止中
150
20
<00′05″
λ/10

1個

81,000( 89,100円 )

-

  • 注文停止中
150
20
<00′05″
λ/4

1個

64,800( 71,280円 )

-

150
20
<00′05″
λ

1個

45,000( 49,500円 )

15日目

150
20
<03′00″

1個

28,350( 31,185円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

    平行平面基板 OPB-2シリーズ

    平行平面基板 OPB-2シリーズ

      平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

      平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

        シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

        シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

          平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

            平行平面基板(ガラス製) OPSQ-3シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
              通常価格 8,047円 10,800円 2,012円 3,241円 2,012円 10,350円
              通常出荷日 15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   15日目~  

              アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました