(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20

通常価格(税別)
81,000円
税込価格
89,100円

【特長】・半導体で使われるゲルマニウムの単結晶は2~20μmの赤外波長で吸収が...

詳細情報を確認する

型番

61-6930-20 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6930-20

50
5

1個

81,000( 89,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体で使われるゲルマニウムの単結晶は2~20μmの赤外波長で吸収が小さく、赤外光用の光学素子として使えます。
・このゲルマニウム結晶で作った窓板です。
・1.5μm以下の波長は透過しないので、赤外光透過フィルターとしても使用できます。
・各種実験に使用するゲルマニウム基板としても利用できます。
・可視光の一部が透過するZnSeの赤外用窓板もご用意しています。
・※ゲルマニウム窓板は金属光沢していて、可視光は反射及び吸収され透過しません。
・※ゲルマニウム窓板は表面反射(1面につき35%〔測定値〕)による損失があるので透過率は約42%になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20

赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20

    赤外用窓板(ゲルマニウム) OPGE-Pシリーズ

    赤外用窓板(ゲルマニウム) OPGE-Pシリーズ

      赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

      赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

        アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

        アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

          紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

          紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

            シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

            シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

              紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

              紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

                溶解用金属材料(Lu)

                溶解用金属材料(Lu)

                  赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

                  赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

                    サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

                    サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

                      低散乱平行平面基板

                      低散乱平行平面基板

                        偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                        偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                          極薄アクリルシート

                          極薄アクリルシート

                            メーカー アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン
                            通常価格 81,000円 26,460円 15,000円 6,000円 18,000円 6,000円 18,000円 45,766円 20,956円 58,705円 24,500円 13,000円 7,250円
                            通常出荷日 26日目   26日目~   15日目   15日目~   15日目~   19日目~   15日目~   8日目~   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   1日目~  

                            赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました