(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

通常価格(税別)
6,000円 ~ 35,000円
税込価格
6,600円 ~ 38,500円

【特長】・不純物を含まないサファイアは可視域から赤外(5μm)まで吸収がない透...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    2

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番外径厚さ
61-6930-14φ20mm2mm
61-6930-18φ50mm2mm
61-6930-17φ40mm2mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20

1個

6,000( 6,600円 )

19日目

25

1個

9,053( 9,958円 )

15日目

30

1個

12,853( 14,138円 )

17日目

  • 注文停止中
40

1個

23,000( 25,300円 )

-

  • 注文停止中
50

1個

35,000( 38,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不純物を含まないサファイアは可視域から赤外(5μm)まで吸収がない透明な結晶です。
・このサファイア結晶で作った窓板です。
・サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくいことから、保護ガラスとして使用できます。
・耐熱性や耐候性にも優れているので、野外環境から光学系を保護する窓としても使用できます。
・可視域から赤外域まで透過性が優れているので、広帯域の検出器の窓として使用することができます。
・波長130nmから8μmまで使用できる紫外用のCaF2窓板(OPCFU)もご用意しています。
・宝石のサファイアは、天然のサファイア結晶に鉄やチタンなど金属イオンが混入することで鮮やかな青色を発色します。
・人工のサファイアは無色透明で、腕時計のカバーガラスや青色LEDの基板として利用されています。
・※サファイア結晶に紫外光を照射した場合、蛍光を発することがあります。
・※紫外用にはCaF2窓板(OPCFU)をご用意しています。
・※レーザ光や直線偏光の光を入れた場合、結晶の複屈折によって偏光状態が変化します。
・※サファイア窓板には反射防止膜がコートされていません。
・※表面反射(1面につき8%)による損失で透過率は約85%になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

    偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

    偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

      オプティカルフラット HMPシリーズ

      オプティカルフラット HMPシリーズ

        ノッチフィルター NF-25C05シリーズ

        ノッチフィルター NF-25C05シリーズ

          紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

          紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

            アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

            アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 6,000円 14,529円 30,176円 31,853円 18,000円 97,510円
              通常出荷日 15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目~   19日目  
              厚さ(mm) 2 - - - - -

              アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました