(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-6929-78
紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ OPCFU-20C02-Pシガイ セキガイマドイタ

通常価格(税別)
18,000円 ~ 50,000円
税込価格
19,800円 ~ 55,000円

【特長】・フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番外径厚さ
61-6929-83φ40mm3mm
61-6929-81φ30mm2mm
61-6929-84φ40mm4mm
61-6929-95φ50mm3mm
61-6929-96φ50mm5mm
61-6929-79φ25mm2mm
61-6929-93φ40mm3mm
61-6929-78φ20mm2mm
61-6929-77φ20mm1mm
61-6929-94φ40mm4mm
61-6929-86φ50mm5mm
61-6929-80φ25mm3mm
61-6929-85φ50mm3mm
61-6929-82φ30mm3mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
直径(φ)
厚さ(mm)
適応波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6929-78

20
2
130~8000

1個

24,000( 26,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μm)の広い波長域で優れた透過特性を持った結晶です
・このCaF2を使った広帯域の窓です
・不純物や結晶欠陥を少なくし、紫外域の透過特性を高くした、紫外~赤外域用CaF2窓板(OPCFU)もご用意しています
・CaF2は他の結晶と比べ湿気に対して耐久性が高く、一般的な光学素子と同様に取り扱うことができます
・CaF2結晶は等方性の結晶なので複屈折(偏光特性)は生じません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズ

    球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ

    球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 18,000円 10,950円
      通常出荷日 15日目~   15日目  
      領域 紫外 / 赤外 -
      形状 丸型 -

      紫外・赤外用窓板(フッ化カルシウム) OPCFシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      基板カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました