(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,337円 ~ 246,960円
税込価格
46,571円 ~ 271,656円

【特長】・同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
倍率(倍)
NA
作動距離 WD(mm)
分解能(μm)
焦点深度(μm)
瞳径
カメラ視野 (1/2型)(mm)
質量(g)
焦点距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
0.13
11.6
2
±16.3
Φ10.4
0.96×1.28
90
40

1個

42,337( 46,571円 )

15日目

  • 注文停止中
10
0.3
6.4
0.9
±3.1
Φ12
0.48×0.64
90
20

1個

65,500( 72,050円 )

-

20
0.4
11.1
0.7
±1.7
Φ8
0.24×0.32
90
10

1個

105,840( 116,424円 )

15日目

50
0.55
8.2
0.5
±0.9
Φ4.4
0.10×0.13
100
4

1個

196,000( 215,600円 )

15日目

100
0.8
2
0.3
±0.4
Φ3.2
0.05×0.06
110
2

1個

246,960( 271,656円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離45mmの長作動対物レンズです。
・離れた被写体の顕微観察の他、可視のレーザ光の集光に使用できます。
・可視域(400~700nm)で色収差が補正されています。
・EPL/EPLEは軽量に仕上げられており、オートフォーカスなどで、対物レンズ駆動機構(SFS-OBL/SFAI-OBL)の応答速度を向上させることができます。
・固定式の対物レンズホルダー(LHO-26)をご用意しています。
・レーザ加工用鏡筒として、同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)とレーザ導入用ダイクロブロック(DIMC)をご用意しています。
・※対物レンズをレーザ加工に用いる場合は、入射ビーム径(1/e^2)を瞳径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
・※入射ビームが細すぎると、小さな集光スポットが得られません。
・※また、レーザのエネルギー密度が高くなると、対物レンズを損傷させる可能性があります。
・※対物レンズを使ってレーザ加工する場合、加工された飛まつによって対物レンズのレンズ表面が汚れる可能性があります。
・※十分な作動距離(WD)を確保するか、薄い保護ガラスを挿入して、対物レンズが汚れないようしてご使用ください。
・※倍率は結像レンズf=200mmを使用した時の値です。
・※他メーカーの顕微鏡鏡筒でご使用される場合、倍率が異なる場合があります。
・※実際の倍率はご使用になる鏡筒の結像レンズの焦点距離を確認し、結像レンズの焦点距離と対物レンズの焦点距離の比からお求めください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

    3波長対物レンズ PFLシリーズ

    3波長対物レンズ PFLシリーズ

      アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

      アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

        アズワン 紫外集光レンズ

        アズワン 紫外集光レンズ

          近赤外対物レンズ PALシリーズ

          近赤外対物レンズ PALシリーズ

            YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

            YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

              アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

              アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

                アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

                  可視アクロマティック集光レンズ

                  可視アクロマティック集光レンズ

                    fθレーザー走査レンズ

                    fθレーザー走査レンズ

                      シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

                      シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

                        アズワン 反射対物レンズ OBLRシリーズ

                        アズワン 反射対物レンズ OBLRシリーズ

                          シグマ光機 紫外集光レンズ

                          シグマ光機 紫外集光レンズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機
                            通常価格 42,337円 950,000円 200,000円 59,700円 200,000円 78,400円 88,200円 97,510円 63,700円 78,400円 96,040円 6,250円 58,800円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   19日目   15日目~   15日目   19日目   15日目   15日目  
                            種類 接眼・対物レンズ 接眼・対物レンズ 接眼・対物レンズ - - - - - - - - - -

                            長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました