(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 紫外集光レンズ

アズワン 紫外集光レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,700円 ~ 125,440円
税込価格
65,670円 ~ 137,984円

【特長】・紫外域で高い透過率が得られる合成石英レンズで構成された紫外レーザ用の...

詳細情報を確認する

  • レンズ種類:
    その他
  • 領域:
    紫外
  • 形状:
    丸型

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
焦点距離 f(mm)
WD(mm)
NA
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
22
39.6
31.1
0.34

1個

110,000( 121,000円 )

-

  • 注文停止中
22
49.8
41.6
0.27

1個

110,000( 121,000円 )

-

  • 注文停止中
22
59.7
52.4
0.23

1個

110,000( 121,000円 )

-

  • 注文停止中
22
79.8
73.2
0.17

1個

110,000( 121,000円 )

-

  • 注文停止中
12
99.9
94.6
0.14

1個

68,655( 75,521円 )

-

  • 注文停止中
12
149.3
144.6
0.09

1個

63,680( 70,048円 )

-

  • 注文停止中
12
199.3
194.7
0.07

1個

59,700( 65,670円 )

-

  • 注文停止中
20
100.4
87.1
0.24

1個

125,440( 137,984円 )

-

  • 注文停止中
20
149.6
137.9
0.16

1個

123,000( 135,300円 )

-

  • 注文停止中
20
249
238
0.09

1個

111,000( 122,100円 )

-

  • 注文停止中
20
298.6
288
0.08

1個

104,475( 114,923円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外域で高い透過率が得られる合成石英レンズで構成された紫外レーザ用の集光レンズです。
・紫外光を吸収するガラスや接着剤は使用していないので、耐光性に優れています。
・2枚または3枚の球面レンズを組合せて、球面収差とコマ収差を補正しています。
・Kr* Fエキシマレーザ(248nm)、YAGレーザの4倍波(266nm)、3倍波(355nm)の集光レンズとしても使えます。
・NA0.1以下のレンズではレーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
・(ETLではNA0.25以下)
・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売りの保護ガラスを装着できます。
・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※指定波長域以外で使用した場合、収差や透過率が悪くなります。
・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
・※この集光レンズはアクロマティックレンズではありません。
・※色収差は補正されていません。
・※レンズの表面反射(4%)によって約20%の透過損失が発生します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 紫外集光レンズ

アズワン 紫外集光レンズ

    アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

    アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

      シグマ光機 紫外集光レンズ

      シグマ光機 紫外集光レンズ

        シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

        シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

          アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

          アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

            YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

            YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

              可視アクロマティック集光レンズ

              可視アクロマティック集光レンズ

                長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

                長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

                  シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                  シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                    3波長対物レンズ PFLシリーズ

                    3波長対物レンズ PFLシリーズ

                      アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

                      アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

                        近赤外対物レンズ PALシリーズ

                        近赤外対物レンズ PALシリーズ

                          球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ

                          球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機
                            通常価格 59,700円 97,510円 58,800円 96,040円 88,200円 78,400円 63,700円 42,337円 89,550円 950,000円 200,000円 200,000円 10,300円
                            通常出荷日 15日目   19日目   15日目   19日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~  
                            レンズ種類 その他 その他 - - その他 - - - - - - - -
                            領域 紫外 紫外 - - - - - - - - - - -
                            形状 丸型 丸型 - - 丸型 - - - - - - - -

                            アズワン 紫外集光レンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学レンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました