(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

通常単価(税別)
22,856円
税込単価
25,142円

【特長】・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。・レーザ...

詳細情報を確認する

  • 反射防止膜コート波長域:
    ノーコート

型番

61-6894-42 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
焦点距離(mm)
コバ厚(mm)
曲率半径
中心厚 tc(mm)
バックフォーカス
偏心
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6894-42

100
150
3
77.85mm
21.2
136.1mm
<1′

1個

22,856( 25,142円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。
・レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズの型番61-6894-42のページです。
型番61-6894-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

    球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ

    球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ

      リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLB-100-150P

      リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLB-100-150P

        アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

        アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ

          平行平面基板 OPB-2シリーズ

          平行平面基板 OPB-2シリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 22,856円 10,950円 10,750円 8,047円 10,800円
            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目  
            反射防止膜コート波長域 ノーコート 633~1064nm ノーコート - -

            球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました