(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

通常価格(税別)
14,529円 ~ 48,059円
税込価格
15,982円 ~ 52,865円

【特長】・2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
厚さ(mm)
適応波長
有効径(φmm)
枠外径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3
400~700
24
30

1個

14,529( 15,982円 )

-

  • 注文停止中
3
400~700
44
50

1個

20,118( 22,130円 )

-

  • 注文停止中
3
760~2000
24
30

1個

48,059( 52,865円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。
・精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
・偏光フィルムは保護用のガラス板に挟まれているので、傷が付き難く、汚れを拭き取ることができます。
・枠に固定されているので、素子の取扱いが容易で、ホルダーへの固定は簡単です。
・可視域用と紫外用、赤外用の3タイプをご用意しています。
・両面に反射防止膜を施しているので、光源への戻り光や迷光を低減できます。
・高い消光比や透過率が得られるグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。
・※2色性色素偏光フィルムは、偏光特性以外に吸収による光量ロスがあります。
・※熱に弱い樹脂製の膜を使用しているので、高出力レーザや高温になる光源の近くではご使用にならないでください。
・※消光比は波長によって異なるので、消光させたときに紫色の光が観察されることがあります。
・※枠の印は、透過偏光方位に対し垂直に付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

    アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

    アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

      紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

      紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

        アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

        アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

          アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

          アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

            アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

            アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 14,529円 6,000円 14,362円 95,000円 88,200円 54,725円
              通常出荷日 15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目  

              偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました