(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-6886-13
アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー) PLC-10-800 ポーラコア

アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー) 61-6886-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
95,000円 ~ 166,600円
税込価格
104,500円 ~ 183,260円

【特長】・赤外域においての1×10^−4 以下の高い消光比が得られるガラス製の...

詳細情報を確認する

商品情報

型番リスト

型番
透過率(%)
適応波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6886-13

>91
740~860

1個

95,000( 104,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外域においての1×10^−4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。
・通信用LDを使った偏光実験に使われます。
・ガラス材料なので、傷や腐食に強く、耐久性に優れています。
・赤外波長では吸収が小さく高い透過率が得られます。
・このため、高出力レーザにも使用できます。
・素子は枠に固定されているので、容易にホルダーに取り付けることができます。
・有効径が大きい近赤外用偏光フィルター(SPFN)もご用意しています。
・※赤外用のポラライザーなので可視光では大部分の光が吸収されます。
・※適応波長以外の波長で使用すると、消光比が悪くなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

    ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

    ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

      偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

        クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

        クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

          偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

          偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

            アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

            アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

              メーカー アズワン シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 アズワン
              通常価格 95,000円 95,000円 14,529円 11,400円 13,000円 54,725円
              通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目~   15日目  

              アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              偏光素子カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました