(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-6884-25
アズワン エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ WPQG-2660-2M ハチョウイタ

アズワン エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ 61-6884-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,500円
税込単価
114,950円

【特長】・高出力YAGレーザ用の波長板です。・基本波(1064nm)から4倍波...

詳細情報を確認する

61-6884-25 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
タイプ
レーザ耐力
レターデーション(理論値)(nm)
適応波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6884-25

λ/2
1.4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
133
266

1個

104,500( 114,950円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力YAGレーザ用の波長板です。
・基本波(1064nm)から4倍波(266nm)までラインナップがあります。
・2枚の素子の接合方法をエアギャップにすることにより、レーザ耐力を向上させました。
・ゼロオーダー波長板なので、温度変化や波長変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。
・波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。
・光学素子は枠に固定されていて、ホルダーに保持するときに素子に応力が加わらないようになっています。
・2枚の素子の両面(計4面)に反射防止コートを施しているので、高い透過率が得られています。
・※ご使用の前に、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないことをご確認ください。
・※レーザビームをレンズや凹面反射で細く絞り込んだ場合、エネルギー密度が素子のレーザ耐力を超え、素子が破損する恐れがあります。
・※適応波長以外の波長の光を入射させると、仕様通りの位相差になりません。
・※波長が1%ずれた場合、1/2波長板は1.8度、1/4波長板は0.9度の位相差のずれを生じます。
・※枠の肉厚(8.3mm)は素子の仕様によって変わることがあります。
・※波長板枠のネジは触らないでください。
・※特性が悪くなったり、素子が脱落する可能性があります。
・※波長板枠に強い衝撃が加わると、素子の軸がずれ特性が悪くなる可能性があります。

61-6884-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズの型番61-6884-25のページです。
型番61-6884-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

アズワン エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

    アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

    アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

      シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

      シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

        水晶波長板 WPQシリーズ

        水晶波長板 WPQシリーズ

          シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

          シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

            クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

            クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

              雲母波長板 WPMシリーズ

              雲母波長板 WPMシリーズ

                雲母波長板 WPMシリーズ

                雲母波長板 WPMシリーズ

                  誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                  誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                    偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                    偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

                      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

                        メーカー アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機
                        通常価格 95,000円 142,500円 95,000円 66,500円 142,500円 11,400円 29,400円 56,810円 15,200円 14,529円 11,400円
                        通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目~  

                        アズワン エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-6884-26
                        61-6884-27
                        61-6884-28
                        61-6884-29
                        61-6884-30
                        61-6884-31
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        タイプ レーザ耐力 レターデーション(理論値)
                        (nm)
                        適応波長
                        (nm)

                        104,500円

                        ( 114,950円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        λ/24J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)177.5355

                        95,000円

                        ( 104,500円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        λ/24J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)266532

                        95,000円

                        ( 104,500円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        λ/27J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)5321064

                        104,500円

                        ( 114,950円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        λ/41.4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)66.5266

                        104,500円

                        ( 114,950円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        λ/44J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)88.8355

                        95,000円

                        ( 104,500円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        λ/44J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)133532

                        偏光素子カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました