(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-6883-85
アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ WPQW-IR-2M エアギャップハチョウイタ

アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ 61-6883-85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
142,500円
税込単価
156,750円

【特長】・位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位...

詳細情報を確認する

61-6883-85 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
タイプ
レーザ耐力
レターデーション(理論値)(nm)
適応波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6883-85

λ/2
7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
510.2 (1000)、595.4 (1200)、696.3 (1400)、814.3 (1600)
1000~1600

1個

142,500( 156,750円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロオーダーの波長板を実現しました。
・エアギャップタイプのため、高出力レーザにも使用することが可能です。
・ゼロオーダー波長板なので、温度変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。
・波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。
・可視域タイプと帯域の異なる3つの赤外用タイプの計4タイプをご用意しています。
・光学素子は枠に固定されていて、ホルダーに保持するときに素子に応力が加わらないようになっています。
・2枚の素子の両面(計4面)に反射防止コートを施しているので、高い透過率が得られています。
・さらに波長依存性が小さいフレネルロム波長板(FRB)もご用意しています。
・※ご使用前に、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないことをご確認ください。
・※枠の肉厚(6mm)は素子の仕様によって変わることがあります。
・※高エネルギーのパルスレーザを使用する場合は、エアーギャップタイプ波長板(WPQG)をご使用ください。
・※波長板枠のネジは触らないでください。
・※特性が悪くなったり、素子が脱落する可能性があります。
・※波長板枠に強い衝撃が加わると、素子の軸がずれ特性が悪くなる可能性があります。

61-6883-85で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズの型番61-6883-85のページです。
型番61-6883-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

    アズワン エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

    アズワン エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

      シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

      シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

        シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

        シグマ光機 エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

          雲母波長板 WPMシリーズ

          雲母波長板 WPMシリーズ

            クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

            クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

              偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

              偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

                水晶波長板 WPQシリーズ

                水晶波長板 WPQシリーズ

                  誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                  誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

                    雲母波長板 WPMシリーズ

                    雲母波長板 WPMシリーズ

                      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

                      クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

                        メーカー アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                        通常価格 142,500円 95,000円 142,500円 95,000円 56,810円 11,400円 14,529円 66,500円 15,200円 29,400円 11,400円
                        通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目~  

                        アズワン 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-6883-82
                        61-6883-83
                        61-6883-84
                        61-6883-86
                        61-6883-87
                        61-6883-88
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        タイプ レーザ耐力 レターデーション(理論値)
                        (nm)
                        適応波長
                        (nm)

                        142,500円

                        ( 156,750円 )
                        1個 -

                        15日目

                        λ/24J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)184.6 (400)、259 (500)、300.3 (600)、328.9 (700)400~700

                        142,500円

                        ( 156,750円 )
                        1個 -

                        15日目

                        λ/27J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)325.3 (650)、352.7 (700)、376.9 (750)、398.8 (800)650~780

                        142,500円

                        ( 156,750円 )
                        1個 -

                        15日目

                        λ/27J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)344.8 (700)、402 (800)、450.4 (900)、494.4 (1000)700~1000

                        142,500円

                        ( 156,750円 )
                        1個 -

                        15日目

                        λ/44J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)92.8 (400)、130 (500)、150.6 (600)、164.9 (700)400~700

                        142,500円

                        ( 156,750円 )
                        1個 -

                        15日目

                        λ/47J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)162.2 (650)、175.9 (700)、188 (750)、198.9 (800)650~780

                        142,500円

                        ( 156,750円 )
                        1個 -

                        15日目

                        λ/47J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)172.4 (700)、201 (800)、225.2 (900)、247.2 (1000)700~1000

                        偏光素子カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました