(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイトン(R)栓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9433-62
バイトン(R)栓 18 バイトンセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,700円
税込単価
24,970円

【商品仕様】・バイトン栓です・耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:

型番

61-9433-62 解除

Loading...

型番サイズ
61-9433-55上径7×下径4×高さ15mm
61-9433-56上径8×下径5×高さ15mm
61-9433-61上径49×下径43×高さ38mm
61-9433-62上径52×下径46×高さ44mm
61-9433-63上径56×下径48×高さ44mm
61-9433-64上径58×下径50×高さ43mm
商品情報を表示

61-9433-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9433-62

上径52×下径46×高さ44mm

1個

22,700( 24,970円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バイトン栓です
・耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイトン(R)栓の型番61-9433-62のページです。
型番61-9433-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
61-9433-55
61-9433-56
61-9433-61
61-9433-63
61-9433-64
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

540円

( 594円 )
1個 -

10日目

上径7×下径4×高さ15mm

540円

( 594円 )
1個 -

1日目

上径8×下径5×高さ15mm

21,300円

( 23,430円 )
1個 あり

12日目

上径49×下径43×高さ38mm

28,500円

( 31,350円 )
1個 あり

10日目

上径56×下径48×高さ44mm

29,700円

( 32,670円 )
1個 あり

12日目

上径58×下径50×高さ43mm

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました