(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三口丸底フラスコ 030170シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4416-77
三口丸底フラスコ 030170シリーズ 030170-15100ミクチフラスコヒャク

通常単価(税別)
16,536円
税込単価
18,190円

アズワン ガラス機器・器具類 三口丸底フラスコ 030170シリーズ。

詳細情報を確認する

型番

61-4416-77 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4416-77 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(φmm)
高さ(mm)
仕様
拡張子
角度
型式
主管
側管(球面)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4416-77

100
65
130
SPC三口丸底フラスコ 030170シリーズ
100mL
15°
-
SPC-29
SPC-15
1個

1個

16,536( 18,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン ガラス機器・器具類 三口丸底フラスコ 030170シリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三口丸底フラスコ 030170シリーズの型番61-4416-77のページです。
型番61-4416-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三口丸底フラスコ 030170シリーズ

三口丸底フラスコ 030170シリーズ

    SPC三口丸底フラスコ

    SPC三口丸底フラスコ

      SPC四口丸底フラスコ 030180シリーズ

      SPC四口丸底フラスコ 030180シリーズ

        メーカー アズワン 柴田科学 アズワン
        通常価格 16,536円 18,200円 16,536円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ フラスコ類 - フラスコ類
        材質 【ガラス】ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
        ガラス種類 H - H
        材質詳細 ほうけい酸ガラス - -
        内容量 1個 - 1個

        三口丸底フラスコ 030170シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-4416-88
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        外径
        (φmm)
        高さ
        (mm)
        仕様 拡張子 角度 型式 主管 側管(球面) 内容量

        39,195円

        ( 43,115円 )
        1個 -

        7日目

        3000202298三口丸底フラスコ3L030170-453透明摺合45/40SPC-29-

        フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました