(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合なす形フラスコ 005370シリーズ

型番:61-4405-92
共通摺合なす形フラスコ 005370シリーズ 005370-15100フラスコ100

通常単価(税別)
3,410円
税込単価
3,751円

型番

61-4405-92 解除

Loading...

61-4405-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
高さ(mm)
摺合
外径φ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4405-92

100
124
15/25
64

1個

3,410( 3,751円 )

1日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通摺合なす形フラスコ 005370シリーズの型番61-4405-92のページです。
型番61-4405-92に関する仕様情報を記載しております。

共通摺合なす形フラスコ 005370シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61-4405-91
61-4405-93
61-4405-94
61-4405-95
61-4405-96
61-4405-97
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
高さ
(mm)
摺合 外径φ
(mm)

3,390円

( 3,729円 )
1個 -

8日目

106515/2532

3,814円

( 4,195円 )
1個 -

1日目

258015/2542

5,865円

( 6,452円 )
1個 -

10日目

509915/2549

3,759円

( 4,135円 )
1個 -

8日目

10012619/3863

4,386円

( 4,825円 )
1個 -

8日目

20015619/3876

6,608円

( 7,269円 )
1個 -

8日目

30017619/3885

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました