(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3518-25
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ シールヨウキ カクガタ K-5A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
180円 ~ 800円
税込価格
198円 ~ 880円

中身が見やすく、ワンタッチシール可能なフタの透明容器です。【特長】・200mL...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-3518-25 解除

Loading...

型番容量
L
寸法(W×D×H)
mm
メーカー型番
61-3518-180.45118×86×60K-1
61-3518-201.27162×121×85K-3
61-3518-210.2123×88×28K-1A
61-3518-241.1205×150×52K-4A
61-3518-252.6240×180×85K-5A
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
型番
サイズ(W×D×H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-3518-25

61-3518-25

2.6
K-5A
240×180×85

1個

800( 880円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

中身が見やすく、ワンタッチシール可能なフタの透明容器です。
【特長】
・200mLから2.6Lまで各種サイズが揃っています。
【仕様】
・材質(本体):スチロール(PS)
・材質(フタ):LDPE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ

シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ

    990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

    990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

      20L薄型ドレンパン

      20L薄型ドレンパン

        ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型

        ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型

          メーカー アズワン エスコ エスコ 東京硝子器械
          通常価格 180円 33,100円 10,400円 2,157円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
          商品タイプ PS(スチロール)製容器 - - PS(スチロール)製容器
          形状 角型 - - 角型
          材質 本体:スチロール、蓋:LDPE - - -

          シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました