(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒンジケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

【製品仕様】・PP(ポリプロピレン)製のヒンジケースです。・様々なサイズの商品...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)製

型番

61-0146-87 解除

Loading...

【ヒンジケース】

  • PP(ポリプロピレン)製
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
コード番号
サイズ(A×B)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0146-87

15mL
0203-12
25.6×56.85
No.4 200本入

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PP(ポリプロピレン)製のヒンジケースです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒンジケースの型番61-0146-87のページです。
型番61-0146-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
61-0146-88
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
コード番号 サイズ(A×B) 商品詳細種別

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

1日目

30mL0203-1332.5×66.64No.6 100本入

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました