(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CellBIND(R)ハイパーフラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CellBIND(R)ハイパーフラスコ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,534円 ~ 265,054円
税込価格
52,287円 ~ 291,559円

特殊な取り扱いや保管条件が不要なCellBIND表面。細胞接着に最適な培養表面...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
品名
包装
商品詳細種別
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4個
CellBIND(R)ハイパーフラスコM
-
M バーコード付き(4個)
バーコード付き

1個

47,534( 52,287円 )

-

24個
CellBIND(R)ハイパーフラスコM
-
バーコード付き(24個)
バーコード付き

1個

265,054( 291,559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な取り扱いや保管条件が不要なCellBIND表面。
細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CellBIND(R)ハイパーフラスコ

CellBIND(R)ハイパーフラスコ

    ローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ

    ローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ

      スピナーフラスコ 1ケース

      スピナーフラスコ 1ケース

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 47,534円 50,924円 4,364円
        通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目~  

        CellBIND(R)ハイパーフラスコのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました