(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,000円
税込価格
33,000円

レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ耐荷重:天板約5Kg、棚板(大...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    530
  • 奥行(mm):
    265
  • 高さ(mm):
    627

型番

61-9983-16 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-9983-16

61-9983-16

アイボリー
ナチュラルB

1個

30,000( 33,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ
耐荷重:天板約5Kg、棚板(大)約10Kg、棚板(小)約1Kg(均等荷重)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ

レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズ

    アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズ

    アルティアトレーカート(アルミフレーム) SMCシリーズ

      レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

      レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

        コンビニワゴン

        コンビニワゴン

          モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ

          モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ

            ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

            ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCシリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 30,000円 217,577円 35,148円 20,483円 13,000円 69,619円
              通常出荷日 10日目   1日目   10日目   4日目~   1日目   26日目  
              間口(mm) 530 - 396 - - -
              奥行(mm) 265 540 550 - - 450
              高さ(mm) 627 1412 610 - - 800

              レーニョ スリムワゴン RFSW-265シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました