(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,148円 ~ 50,568円
税込価格
38,663円 ~ 55,625円

レーニョ インサイドワゴンIII RFCAシリーズ【材質】本体:低圧メラミン樹...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    396
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    610

型番

61-9982-75 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-9982-75

61-9982-75

ホワイト
-
-

1個

35,148( 38,663円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

レーニョ インサイドワゴンIII RFCAシリーズ
【材質】本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/取手:ABS/キャスター:合成樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズ

    RFCA-NJ3インサイドワゴンⅢ

    RFCA-NJ3インサイドワゴンⅢ

      コンビニワゴン

      コンビニワゴン

        メーカー アズワン アール・エフ・ヤマカワ アズワン
        通常価格 35,148円 50,568円 20,483円
        通常出荷日 10日目   10日目   4日目~  
        間口(mm) 396 - -
        奥行(mm) 550 - -
        高さ(mm) 610 - -

        レーニョ インサイドワゴンⅢ RFCAシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました